2. 其他
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 21 34 CAB 0043

5x1,5mm² PUR black

物料编号: 21 34 CAB 0043


5x1,5mm² PUR black

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

5x1,5mm² PUR black

物料编号: 21 34 CAB 0043

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 防油, 阻燃 5x 1.5 mm² PUR (聚氨酯)

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆介绍 防油
阻燃
屏蔽 无屏蔽
芯数 5
芯结构 5x 1.5 mm²
额定电压 600 V
极限温度 -50 ... +80 °C 未移动
-25 ... +80 °C 已移动
电缆直径 8.2 mm ± 5 %
最小弯曲半径 7.5x 电缆直径 (单次弯曲)
10x 电缆直径 (反复弯曲)
兼容拖动链 有
折弯寿命 ≥ 5.000.000 & 传输距离 ≤ 5 m & 速度 ≤ 3.3 m/s & 加速度 ≤ 5 m/s²
测试电压U r.m.s. 3.3 kV
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
PROFINET 否
认证 CE
规格 VDE 0472
IEC 60332-1 阻燃性
IEC 60332-2-2 阻燃性
包装尺寸 1
原产国 中国
GTIN 5713140813823
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
UNSPSC 24.0 26121609