2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 电源和信号连接器
  5. 产品
  6. 61 03 000 0145

Inducom cable clamp for 50pol. 11- 14 mm

物料编号: 61 03 000 0145


Inducom cable clamp for 50pol. 11- 14 mm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Inducom cable clamp for 50pol. 11- 14 mmInducom cable clamp for 50pol. 11- 14 mm
电缆紧固夹

Inducom cable clamp for 50pol. 11- 14 mm

物料编号: 61 03 000 0145

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆紧固夹 D-Sub 5 电缆直径: 11 ... 14 mm

产品详情


类别 附件
附件种类 电缆紧固夹
附件介绍 D-Sub 5
环境温度 -20 ... +90 °C
电缆直径 11 ... 14 mm
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 23.03 g
原产国 中国
GTIN 5713140157279
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400