5. 电缆组装
  6. 61 04 202 2953 L010

Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 1m

物料编号: 61 04 202 2953 L010


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

供能

Pwr Q4/2 f/m str./str. TC ER 4G6qmm 1m

物料编号: 61 04 202 2953 L010

1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

供能 以不同方式在两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1 m

产品详情


原件 供能
规格 以不同方式在两端预接
连接器1 Han-Compact® 上壳
顶出线
Han® Q 4/2 公头
连接器2 Han-Compact® 上壳
顶出线
Han® Q 4/2 母头
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 1 m
芯结构 4G 6 mm²
接地针 是
应用领域 电源电缆
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
包装尺寸 1
净重 560 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140275874
eCl@ss 27060327 组装好的电源线
ETIM EC002587
UNSPSC 24.0 43211600