2. 定制化解决方案
  3. Siemens
  4. 产品
  5. 变频器的系统电缆
  6. 供电电缆
  7. 61 88 201 0709 00

HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kW

物料编号: 61 88 201 0709 00


HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kWHAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kWHAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kWHAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kW

图片仅供参考。请参阅产品说明。

HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kWHAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kWHAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kWHAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kW
Y 分线器

HAN Q4/2 Y-Junctionbox w. Switch 7.5kW

物料编号: 61 88 201 0709 00

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

Y 分线器 带维护开关, 适用于 7.5 kW 马达 插针: 3 导体截面积: 1.5 ... 4 mm² 弹片接线 材料 (上壳/底座): 聚酰胺 (PA) RAL 9005(乌黑) 防护等级: IP65

产品详情


标识 4/2
原件 Y 分线器
规格 带维护开关
适用于 7.5 kW 马达
接线方式 笼式弹片接线
针数 3
接地针 是
应用领域 电源电缆
导体截面积 (mm²) 1.5 ... 4 mm² 弹片接线
导体截面积 (AWG) AWG 20 ... AWG 12 弹片接线
额定电流 32 A
20 A
额定电压 500 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
极限温度 -25 ... +40 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
测试电压U r.m.s. 6 kV
ECHA SCIP 编号 be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) RAL 9005(乌黑)
材料(密封件) 弹性体
颜色(密封件) 白
材料(电缆接头) 热塑性塑料
颜色(电缆紧固件) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 400 g
原产国 德国
GTIN 5713140274235
eCl@ss 27142409 小型配电板
ETIM EC000214
UNSPSC 24.0 39121303