2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. 7/8ʺ
  7. 61 88 780 1901 5

Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 1,5m

物料编号: 61 88 780 1901 5


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

Powercbl 7/8" f 4G1,5mm² 3+PE 1,5m

物料编号: 61 88 780 1901 5

1.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1.5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1.5 m

产品详情


类别 系统布线
系列 圆形连接器 7/8ʺ
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 7/8ʺ
母头 直式
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 1.5 m
芯数 4
芯结构 4x 1.5 mm²
针数 4
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
包装尺寸 1
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140236769
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600