3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. 7/8ʺ
  7. 21 34 990 0496 050

7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 5,0m

物料编号: 21 34 990 0496 050


7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 5,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 5,0m7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 5,0m
电缆组装

7/8 Cable Assembly 4-pole an/- f/- 5,0m

物料编号: 21 34 990 0496 050

5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
5 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 5 m

产品详情


连接器1
7/8 4pole female angled overm unshld
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 7/8ʺ
母头
弯式
系列 圆形连接器 7/8ʺ
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 4
芯结构 4x 1.5 mm²
针数 4
电缆长度 5 m
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
认证 CE
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 405 g
原产国 捷克
GTIN 5713140146877
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600