3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. 7/8ʺ
  7. 21 34 990 0597 060

7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 6,0m

物料编号: 21 34 990 0597 060


7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 6,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 6,0m7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 6,0m
电缆组装

7/8 Cable Assembly 4p+PE an/- f/- 6,0m

物料编号: 21 34 990 0597 060

6 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
6 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 6 m

产品详情


连接器1
7/8 4pole+PE female angled overm unshld
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 7/8ʺ
母头
弯式
系列 圆形连接器 7/8ʺ
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 5
芯结构 5x 1.5 mm²
接地
针数 5
特殊插针数 1x 接地针
电源针数 4
特殊插针规格 接地针
接地针 否
电缆长度 6 m
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
认证 CE
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 855 g
原产国 捷克
GTIN 5713140236974
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600