国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 (仅限英语) PCB连接器(仅限英语)
PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP. jobs.HARTING.com 您的联系人

工业用连接器 / Han®


概述
矩形连接器
矩形连接器
工业圆型连接器
工业圆型连接器
用于特定应用的连接器和电缆组件
用于特定应用的连接器和电缆组件

圆形连接器


概述
公制圆形连接器
公制圆形连接器
工业圆型连接器
工业圆型连接器

板端连接器


概述
PCB 连接器
PCB 连接器
面板安装
面板安装
电缆连接器和电缆组件
电缆连接器和电缆组件

工业以太网交换机


概述
工业以太网交换机
工业以太网交换机

按钮开关


概述
按钮开关
按钮开关

电动汽车充电设备


概述
电动汽车充电设备
电动汽车充电设备

电缆组件和散装电缆


概述
电源和信号
电源和信号
Data
Data
线缆
线缆

工具


概述
工具
工具

行业


鐵路
Railway Overview
自动化
自动化 - 英雄图像
能源
风力涡轮机内的 浩亭 接头
Robotics
机器人头像背景
电动交通技术
AES 扇形图 移动
数据中心
AES_Keyvisual_Infrastructure_Composite_250218_madness_sRGB_2to1.tif
半导体设备连接
SemiconductorManufacturing_Overview.tif
Agriculture Technologies
Industry - Agriculture Technologies Overview
Hydrogen Technologies
氢生态系统概述

解决方案


定制解决方案
浩亭定制解决方案
了解更多
电缆组件圆形连接器
工业以太网解决方案
工业以太网解决方案
可现场接线的连接器
现场安装
单对以太网
Cable Connectors Cable Assemblies Data connectors Single Pair Ethernet
D-Sub PushPull
D-Sub PushPull 连接
电磁阀系统
电磁阀系统
MID 解决方案
MID 解决方案

浩亭技术集团


技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
历史
The Future needs the Past
Board
家族企业
伙伴关系
合作伙伴

浩亭中国


浩亭中国
HARTING China.jpg
浩亭中国奖
浩亭中国奖
在中国举办网路研讨会
在中国举办网路研讨会
在中国举办的展览
在中国舉辦的展覽
浩亭中国社群媒体
浩亭中國社群媒體
中国解决方案亮点
中国解决方案亮点

新闻


公司新闻
News room
新闻与媒体联系方式
记者联系方式
技术杂志 tec.news
tec.news 第 45 - 49 期

可持续性


我们的责任
我们的责任
我们的企业文化
我们的企业文化
我们的环境
我们的环境
我们的技术
我们的技术
我们的社会承诺
我们的社会承诺
举报系统
通过观察和行动来保护 - BKMS 举报系统
下载证书 - 综合管理系统
CSR 证书

质量


综合管理系统
2024-05_GettyImages-1214111373_man woman talk tablet.jpg
我们的质量要求
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
测试和实验室
材料分析
我们的社会承诺
我们的社会承诺
我们的环境
我们的环境
下载证书 - 综合管理系统
CSR 证书

支持& 服务


工程数据& 服务
工程数据& 服务
配置器
配置器形象人物在桌面前与 Han 进行配置
Website Training Center
Website Training Center
更多关于数字孪生
数字孪生图像
myHARTING
网站高级阶段
订阅浩亭电子快讯
newsletter-confirm.jpg
商务咨询
2024-06_business_navigator_GettyImages-1274389570.jpg

下载


下载文件
下载
下载管理器(下载产品数据)
下载产品数据
下载证书 - 综合管理系统
CSR 证书
下载声明 - 产品合规性
CSR 证书

购买产品


通过 myHARTING 直接订购
通过 myHARTING 直接订购
查找分销商
客户支持 - Front of HARTING plant 1 HQT
数字采购(EDI、OCI、WebService)
数字化采购(EDI、OCI、WebService)

合作伙伴管理


供应商门户网站
供应商门户网站
一般供应商信息
Handshake

联系


浩亭中国
HARTING China.jpg
浩亭全球
HARTING Worldwide - 旗帜

替代品

按系列搜索
配置器
  1. 首页
  2. 其他
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 74 01 CAB 1586 00

9*26AWG,shielded,PVC,GY,SP2464-034-01

物料编号: 74 01 CAB 1586 00


9*26AWG,shielded,PVC,GY,SP2464-034-01

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

9*26AWG,shielded,PVC,GY,SP2464-034-01

物料编号: 74 01 CAB 1586 00

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) AWG 26/7 PVC

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
在电缆上印刷 E324069 AWM STYLE 2464 9X26AWG 80℃ 300V VW-1
特点 Colour coding: Orange, grey, white, red, black, purple, green, blue, yellow
Mechanical properties: Tensile strength ≥ 10.3 MPa, elongation ≥ 100% (before aging)
Aging conditions: 113±1°C x 168 h
屏蔽 屏蔽
芯数 9
芯结构 AWG 26/7
屏蔽类型 编织层:镀锡铜芯(覆盖率 80)
绝缘直径 ‌1 mm ± 0.1 mm
额定电压 300 V
介电强度 2 kV AC
极限温度 -40 ... +80 °C 未移动
-10 ... +80 °C 已移动
电缆直径 6 mm ± 0.2 mm
导体电阻 @ 20 °C ≤150 Ω/km
材料(导体) 镀锡铜芯
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
材料(绝缘) PVC
PROFINET 否
规格 UL 758
UL 1581
UL 2556
CSA C22.2 No.210
RoHS 2011/65/EU
UL 1581 VW-1 阻燃性
CSA FT1 阻燃性
包装尺寸 1
原产国 中国
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
上一页
下一页

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭 (珠海) 制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745号-1
  • 粤公网安备 44049102496590