2. 工业以太网交换机
  3. 产品
  4. 目标市场
  5. 自动化 PROFINET
  6. 97 00 000 1188

Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A

物料编号: 97 00 000 1188


新
Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新工业以太网交换机

Ha-VIS eCon 2160GBT_SW_A

物料编号: 97 00 000 1188

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

工业以太网交换机 非管理型 全千兆以太网 额定电压: 24, 48 端口总数: 16 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 16 工作温度: -40 ... +70 °C

产品详情


原件 工业以太网交换机
规格 非管理型
系列 Ha-VIS eCon 2000
以太网类型 全千兆以太网
端口总数 16
固定 符合EN 60715标准的35 mm DIN导轨
交換机技术 Store and Forward
框架尺寸 10 kB
MAC 台尺寸 8k 入线口
分组缓冲器尺寸 4 Megabit
无阻塞 有
服务质量 有
节能以太网 有
流量控制 关
信号针 无
PoE 功能 无
巨型框架支架 有
包装内容 可插拔电源螺栓插针
组装说明
工作温度 [-40] ... [+70 °C]
存储温度 [-40] ... [+85 °C]
相对湿度 [0] ... [95 %] 非冷凝(操作)
[0] ... [95 %] 非冷凝(储存/运输)
空气压力 [≥795 hPa] ≈ 2000 m
防护等级符合 IEC 60529 IP30 插配状态
MTBF 1734000 h
ECHA SCIP 编号 bbcc04b5-5176-4454-afbc-a635daae5e7b
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料 (上壳/底座) 铝(阳极)
长度 27.3 mm
宽度 120 mm
高度 113.5 mm
EtherNet/IP false
UL / CSA UL 正在准备当中
PROFINET false
FCC true
认证 CE
规格 EN 55032 排放标准
EN 55035 EMC 抗干扰
EN 61000-6-2 EMC 抗干扰
EN 61000-6-4 排放标准
EN 61000-4-2 静电释放(ESD)
EN 61000-4-3 电磁场
EN 61000-4-4 快速瞬变(脉冲群)
EN 61000-4-5 浪涌电压
EN 61000-4-6 传导干扰
IEC 60068-2-6 振动(正弦)
欧洲海关关税号 85176200
包装尺寸 1
净重 536.25 g
原产国 德国
GTIN 5713141178334
eCl@ss 19170130 网络交换机(一般应用)
额定电压 24 V DC
48 V DC
允许电压 [9] ... [60 V DC]
浪涌防护 有
工作电流 [<320 mA] @ 24 V DC
[<160 mA] @ 48 V DC
启动电流 [<1,2 A] @ 24 V DC
[<2,7 A] @ 48 V DC
过流保护 [‌2 A] 输入端
功率消耗 [<7,68 W] @ 24 V DC
接线方式 可插拔螺栓插针
针数 3
导体截面积 [0,08] ... [2,5 mm²]
导体截面积 (AWG) AWG 28 ... AWG 12
引出线 + / - / FE
反极性保护 有
电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
传输标准 10BASE-Te
100BASE-TX EEE
1000BASE-T EEE
传输物理学 Twisted Pair Cat. 5
自动极性 有
自动协商 有
Auto-MDI(X) 有
传输长度 100 m
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 16
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
上一页
下一页