3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. M12
  7. C2 13 200 0000 0073

M12 A-cod 4-pol an /- m /- PVC 5.00m

物料编号: C2 13 200 0000 0073


M12 A-cod 4-pol an /- m /- PVC 5.00m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M12 A-cod 4-pol an /- m /- PVC 5.00m

物料编号: C2 13 200 0000 0073

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 5 m

产品详情


连接器1
M12 A-cod 4P Male Angled 0°
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M12 A编码
公头
弯式
一体成型
系列 圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
接线方式 压接针
屏蔽 无屏蔽
芯数 4
芯结构 4x 0.34 mm²
编码 A编码
电缆长度 5 m
额定电流 4 A
额定电压 250 V
极限温度 -25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
电缆直径 4.9 mm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) RAL 7040(窗灰色)
UL / CSA UL 正在准备当中
认证 CE
规格 IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 2
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140508675
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
UNSPSC 24.0 26121604