2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 02 04 048 1101

DIN-Power E048FS-2,9C1-1

物料编号: 02 04 048 1101


DIN-Power E048FS-2,9C1-1

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Power E048FS-2,9C1-1DIN-Power E048FS-2,9C1-1
母连接器

DIN-Power E048FS-2,9C1-1

物料编号: 02 04 048 1101

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

母连接器 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌1 A 插针: 48 弯式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 性能等级: 1, 符合 IEC 61076-4-113 标准 PCB 固定: 带固定法兰 热塑性树脂,玻璃纤维填充 米色

产品详情


类别 连接器
原件 母连接器
系列 har-bus® 64
插针端子介绍 弯式
接线方式 波峰焊接接线方式
连接方式 主板到子插件板
针数 48
插针布局 z、b 和 d 排,位置 2、4……30、32
PCB 固定 带固定法兰
性能等级 1
符合 IEC 61076-4-113 标准
Hot plugging 无
插针排 5
针间距(接线端) 2.54 mm
针间距(插拔端) 2.54 mm
额定电流 1 A
额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离 ‌0.6 mm 2 排之间 (a、b、c)
‌0.6 mm 2 排之间 (z, d)
‌0.8 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
‌0.8 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
爬电距离 ‌0.6 mm 2 排之间 (a、b、c)
‌0.6 mm 2 排之间 (z, d)
‌0.8 mm 一排的 2 个插针之间 (a、b、c)
‌0.8 mm 一排的 2 个插针之间 (z, d)
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤20 mΩ 用于 a、b、c 排
≤30 mΩ 用于 z、d 排
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 160 N
拔出力 120 N
插拔次数 500
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) 米色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
规格 IEC 61076-4-113 (标准化配件)
铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 20
净重 21.2 g
原产国 德国
GTIN 5713140000315
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415