2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 06 164 2901
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Power-G064MS-30C1-1-AU
公连接器 DIN-Power-G064MS-30C1-1-AU 09 06 164 2901
不可用
DIN-Power-G064MS-30C1-2
公连接器 DIN-Power-G064MS-30C1-2 09 06 164 6901
其他方案
标识
插针端子介绍
弯式
弯式
原件
公连接器
公连接器
标识
G型
G型
类别
连接器
连接器
系列
DIN 41612
DIN 41612
Specifications and approvals
规格
IEC 60603-2
IEC 60603-2
商业数据
原产国
德国
德国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
14.0
14.0
净重
28.918 kg
28.85 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140195592
5713140195608
技术参数
爬电距离
3.0
3.0
放电距离
1.6
1.6
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
插拔次数
500.0
400.0
绝缘阻抗
>1012 Ω
>1012 Ω
Hot plugging
无
无
性能等级
1|符合 IEC 60603-2 标准
2|符合 IEC 60603-2 标准
测试电压U r.m.s.
1.55 kV (接头-接头)|2.5 kV (接点-地)
1.55 kV (接头-接头)|2.5 kV (接点-地)
拔出力
100.0
100.0
插入力
100.0
100.0
针间距(插拔端)
5.08|3.81
5.08|3.81
插针排
4.0
4.0
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
针间距(接线端)
2.54
2.54
版本
插针布局
z、b、d 和 f 排,位置 2、4……30、32
z、b、d 和 f 排,位置 2、4……30、32
连接方式
主板到子插件板|扩展卡|PCB至电缆
主板到子插件板|扩展卡|PCB至电缆
PCB 固定
带固定法兰
带固定法兰
编码
孔编码
孔编码
针数
64.0
64.0
接线方式
波峰焊接接线方式
波峰焊接接线方式
Material properties
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
加州 65 号提案物质
不包含
不包含
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0