2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 06 264 2834
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
BAUF-C-FE-L%E8%AB%B8%E8%AB%B7E-5264POL-AFS2
母连接器 BAUF-C-FE-L%E8%AB%B8%E8%AB%B7E-5264POL-AFS2 09 03 264 6823
其他方案
DIN-Power-Glow064FS-45C1-1
母连接器 DIN-Power-Glow064FS-45C1-1 09 06 264 2834
不可用
标识
插针端子介绍
直式
直式
原件
母连接器
母连接器
标识
C型
G型|low-profile
类别
连接器
连接器
系列
DIN 41612
DIN 41612
Specifications and approvals
规格
IEC 60603-2
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
F4/I3 按照NFF 16-101/102
商业数据
原产国
捷克
德国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
27.0
15.0
净重
14.593 kg
21.333 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140006638
5713140195639
技术参数
爬电距离
1.2
3.0
放电距离
1.2
1.6
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
插拔次数
400.0
500.0
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
绝缘阻抗
>1012 Ω
>1012 Ω
Hot plugging
无
无
性能等级
2|符合 IEC 60603-2 标准
1|符合 IEC 60603-2 标准
测试电压U r.m.s.
1 kV (接头-接头)|1.55 kV (接点-地)
1.55 kV (接头-接头)|2.5 kV (接点-地)
拔出力
40.0
100.0
插入力
60.0
100.0
针间距(插拔端)
2.54
5.08
插针排
3.0
4.0
接触电阻
20.0
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
针间距(接线端)
2.54
5.08
版本
插针布局
a、c 排,位置 1、2……31、32
z、b、d 和 f 排,位置 2、4……30、32
连接方式
PCB至电缆
主板到子插件板|堆栈|PCB至电缆
PCB 固定
带固定法兰
带固定法兰
编码
不缺针的编码方式
孔编码|不缺针的编码方式
针数
64.0
64.0
连接长度
4.5
接线方式
接线片焊接端
波峰焊接接线方式
Material properties
加州 65 号提案物质
有
有
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
RAL 7032(卵石灰)
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
包含危险等级的要求集
R26
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)