2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 06 000 9929

DIN-Power protection strip

物料编号: 09 06 000 9929


DIN-Power protection strip

图片仅供参考。请参阅产品说明。

DIN-Power protection stripDIN-Power protection strip
屏蔽框架

DIN-Power protection strip

物料编号: 09 06 000 9929

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

屏蔽框架 热塑性塑料 RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 附件
系列 DIN 41612
附件种类 屏蔽框架
详细资料 09 06 048 0504和09 06 048 0505配合B型外壳使用,用于正面进入
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(附件) 热塑性塑料
颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 100
净重 3.167 g
原产国 德国
GTIN 5713140010048
eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
ETIM EC002943
UNSPSC 24.0 39121400