申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 标识 | B型 | B型 |
| Specifications and approvals | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| 商业数据 | ||
| 原产国 | 德国 | 德国 |
| 技术参数 | ||
| 爬电距离 | 1.2 mm | 1.2 mm |
| 版本 | ||
| 针数 | 64 | 64 |
| Material properties | ||
| 加州 65 号提案物质 | 铅|镍 | 铅|镍 |