2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 03 296 6845
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
SOLDER-4-5-MM-PL-2-ROW-A-B-C
母连接器 SOLDER-4-5-MM-PL-2-ROW-A-B-C 09 03 296 6825
其他方案
DIN-Signal-C096FS-45C1-2-kp
母连接器 DIN-Signal-C096FS-45C1-2-kp 09 03 296 6845
不可用
标识
标识
C型
C型
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
原产国
德国
德国
技术参数
爬电距离
1 mm
1 mm
版本
连接长度
4.5 mm
4.5 mm
Material properties