2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 03 142 2901
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
DIN-Signal-M042MS-30C1-1
公连接器 DIN-Signal-M042MS-30C1-1 09 03 142 2901
不可用
DIN-Signal-M042MS-30C1-2
公连接器 DIN-Signal-M042MS-30C1-2 09 03 142 6901
其他方案
标识
特点
特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
原产国
德国
德国
技术参数
爬电距离
1.2 mm
1.2 mm
版本
信号针数
42
42
Material properties
加州 65 号提案物质
铅|镍
铅|镍