2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 17 21 110 1101

HAR BUS HM FEMALE TYPE A

物料编号: 17 21 110 1101


HAR BUS HM FEMALE TYPE A

图片仅供参考。请参阅产品说明。

母连接器

HAR BUS HM FEMALE TYPE A

物料编号: 17 21 110 1101

查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
免费样品
产品咨询

属性概览

母连接器 压接终端 额定电流: ‌1 A 插针: 110 弯式 铜合金 镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端 性能等级: 1 热塑性树脂,玻璃纤维填充 米色

产品详情


类别 连接器
标识 A型
原件 母连接器
系列 har-bus® HM
插针端子介绍 弯式
接线方式 压接终端
连接方式 主板到子插件板
针数 110
包装内容 管
性能等级 1
插针排 7
针间距(接线端) 2 mm
针间距(插拔端) 2 mm
额定电流 1 A
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 20 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 82.5 N
拔出力 16.5 N
测试电压U r.m.s. 0.75 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
数据速率 2500 Mbit/s
PCB 厚度 ≥1.4 mm
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯) 米色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 20.467 g
原产国 德国
GTIN 5713140121874
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415