申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 插针端子介绍 | 直式 | 直式 |
| 原件 | 公连接器 | 公连接器 |
| 标识 | AB19型 | AB19型 |
| 类别 | 连接器 | 连接器 |
| 系列 | har-bus® HM | har-bus® HM |
| Specifications and approvals | ||
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| 商业数据 | ||
| 原产国 | 德国 | 德国 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| 包装尺寸 | 13.0 | 13.0 |
| 净重 | 11.26 kg | 11.31 kg |
| eCl@ss | 27460201 印刷电路板连接器 | 27460201 印刷电路板连接器 |
| GTIN | 5713140121140 | 5713140121157 |
| 技术参数 | ||
| 数据速率 | 2500.0 | 2500.0 |
| 额定电流 | 1.0 | 1.0 |
| 绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| 绝缘阻抗 | >109 Ω | >109 Ω |
| 性能等级 | 2 | 2 |
| 测试电压U r.m.s. | 0.75 kV | 0.75 kV |
| PCB 厚度 | ≥1.4 mm | ≥1.4 mm |
| 拔出力 | 19.95 | 19.95 |
| 插入力 | 99.75 | 99.75 |
| 针间距(插拔端) | 2.0 | 2.0 |
| 插针排 | 7.0 | 7.0 |
| 接触电阻 | 20.0 | 20.0 |
| 极限温度 | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| 针间距(接线端) | 2.0 | 2.0 |
| 版本 | ||
| 插针布局 | C / A / A / A / A / A / C | C / B / B / B / B / B / C |
| 包装内容 | 管 | 管 |
| 连接方式 | 主板到子插件板 | 主板到子插件板 |
| 针数 | 133.0 | 133.0 |
| 应用领域 | VME 位置 J0 | VME 位置 J0 |
| 接线方式 | 压接终端 | 压接终端 |
| Material properties | ||
| 加州 65 号提案物质 | 有 | 有 |
| REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料(插针) | 铜合金 | 铜合金 |
| 颜色(插芯) | 米色 | 米色 |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| China RoHS | e | e |
| ELV 状态 | 符合 | 符合 |
| 表面(插针) | 镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端 | 镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端 |
| 材料(插芯) | 热塑性树脂,玻璃纤维填充 | 热塑性树脂,玻璃纤维填充 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |