中国大陆
HAR-BUS HM SHROUD TYP PO, LP-DICKE3
物料编号: 17 70 000 5003
HAR-BUS HM SHROUD TYP PO, LP-DICKE3
物料编号: 17 70 000 5003
查看价格和供应情况。
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 系列 | har-bus® HM |
|---|
| 附件种类 | 转接框 |
|---|
| 附件介绍 | B型 |
|---|
| 19 位 |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 镍 |
|---|
| 材料(附件) | 热塑性塑料 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| 包装尺寸 | 20 |
|---|
| 净重 | 4.95 g |
|---|
| 原产国 | 芬兰 |
|---|
| GTIN | 5713140122482 |
|---|
| eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) |
|---|
| ETIM | EC002943 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|