3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 数据线
  7. 09 45 600 0220

HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m

物料编号: 09 45 600 0220


HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500mHARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500mHARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500mHARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500mHARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m
铜质电缆 (圆型)

HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m

物料编号: 09 45 600 0220

500 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
500 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 4x 2x AWG 26/7 PVC 电缆长度: 500 m Cat. 5e D 级:到 100 MHz

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 26/7
电缆长度 500 m
极限温度 -10 ... +60 °C
传输特性 Cat. 5e D 级:到 100 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
导体电阻 @ 20 °C ≤145 Ω/km
绝缘阻抗 @ 20 °C 5000 MΩ x km
电阻抗 @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 黑色
规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
欧洲海关关税号 85444995
包装尺寸 1
净重 20000 g
原产国 德国
GTIN 5713140061958
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609