中国大陆
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m
物料编号: 09 45 600 0220
HARTING outd. Cat5e 4x2xAWG26/7 PVC 500m
物料编号: 09 45 600 0220
查看价格和供应情况。
查看价格和供应情况。
属性概览
铜质电缆 (圆型)
4x 2x AWG 26/7
PVC
电缆长度: 500 m
Cat. 5e D 级:到 100 MHz
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 芯数 | 8 |
|---|
| 芯结构 | 4x 2x AWG 26/7 |
|---|
| 电缆长度 | 500 m |
|---|
| 极限温度 | -10 ... +60 °C |
|---|
| 传输特性 | Cat. 5e D 级:到 100 MHz |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 1 Gbit/s |
| 2.5 Gbit/s |
| 导体电阻 @ 20 °C | ≤145 Ω/km |
|---|
| 绝缘阻抗 @ 20 °C | 5000 MΩ x km |
|---|
| 电阻抗 @ 100 MHz | 100 Ω ±5 % |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 材料(电缆) | PVC |
|---|
| 颜色(电缆) | 黑色 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85444995 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 20000 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140061958 |
|---|
| eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
|---|
| ETIM | EC003249 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121609 |
|---|