3. 电源和信号
  4. 产品
  5. Han® 系统电缆
  6. 24 B
  7. 20 87 146 1302 100

Han 24 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m

物料编号: 20 87 146 1302 100


Han 24 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0mHan 24 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 24 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0mHan 24 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m
电缆组装

Han 24 E UL2237 side entry 2-Lever 1,0m

物料编号: 20 87 146 1302 100

1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
1 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1 m

产品详情


连接器1
Han E 24 Pos. M Insert Crimp
显示详细信息
Han E 24 Pos. F Insert Crimp
显示详细信息
CABLE CLAMP M32, 18-25MM, BRASS, IP68
显示详细信息
连接器2
Han E 24 Pos. M Insert Crimp
显示详细信息
Han E 24 Pos. F Insert Crimp
显示详细信息
CABLE CLAMP M32, 18-25MM, BRASS, IP68
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han E® 公头
上壳
连接器2 Han E® 母头
上壳
系列 Han E®
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 24
芯结构 24x AWG 16
电缆长度 1 m
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1690 g
原产国 美国
GTIN 5713140262058
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600