3. 电源和信号
  4. 产品
  5. Han® 系统电缆
  6. Han-Compact®
  7. 20 87 147 3001 200

Han Q 4/2 UL2237 top entry 1-Lever 2,0m

物料编号: 20 87 147 3001 200


Han Q 4/2 UL2237 top entry 1-Lever 2,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

Han Q 4/2 UL2237 top entry 1-Lever 2,0m

物料编号: 20 87 147 3001 200

2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
2 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 2 m

产品详情


连接器1
Han D M CRIMP CONTACT AG
显示详细信息
Han HSC MALE CRIMP CONTACT
显示详细信息
35ble Sealing M25x1,5 metal 10,5-14mm
显示详细信息
Han Compact-gg-M25-SW-Metal
显示详细信息
连接器2
Han D F CRIMP CONTACT AG
显示详细信息
Han HSC FEMALE CRIMP CONTACT
显示详细信息
35ble Sealing M25x1,5 metal 10,5-14mm
显示详细信息
Han Compact-gg-M25-SW-Metal
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 Han® Q 4/2 公头
上壳
顶出线
连接器2 Han® Q 4/2 母头
上壳
顶出线
系列 Han® Q
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 6
芯结构 4/2x AWG 14
电缆长度 2 m
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1067 g
原产国 美国
GTIN 5713140262126
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600