3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® S
  7. Han® S 120
  8. 插针
  9. 09 93 000 8171

Han® S 120 MC screw-in M6 SLV

物料编号: 09 93 000 8171


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新螺钉式插针

Han® S 120 MC screw-in M6 SLV

物料编号: 09 93 000 8171

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

螺钉式插针 M6公头, 带 Tuflok® 保护 额定电流: ≤120 A 铜合金 镀银

产品详情


类别 插针
系列 Han® S
标识 Han® S 120
插针类型 螺钉式插针
插针端子介绍 M6公头 带 Tuflok® 保护
接线方式 螺栓接线
额定电流 ≤ 120 A
接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
包装尺寸 2
净重 22.88 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140188730
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522