3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han® S
  7. Han® S 450 Plus
  8. 附件
  9. 97 00 000 2071

Han S 450+_CC_RS_21.4 -22.2mm

物料编号: 97 00 000 2071


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han S 450+_CC_RS_21.4 -22.2mmundefined
减少密封插芯

Han S 450+_CC_RS_21.4 -22.2mm

物料编号: 97 00 000 2071

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

减少密封插芯 夹持范围: 21.4 ... 22.2 mm RAL 9005(乌黑)

产品详情


类别 附件
上壳/底座系列 Han® S
上壳/底座介绍 Han® S 450 Plus
附件种类 减少密封插芯
夹持范围 21.4 ... 22.2 mm
颜色(附件) RAL 9005(乌黑)
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
包装尺寸 1
净重 49 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85366990
eCl@ss 27140807 附加组件 电缆接头
ETIM EC003608
UNSPSC 24.0 39121431