3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. M12
  7. 21 40 222 3882 010

M12 A 8p m/f an/an PP PUR shld 1m

物料编号: 21 40 222 3882 010


M12 A 8p m/f an/an PP PUR shld 1m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M12 A 8p m/f an/an PP PUR shld 1m

物料编号: 21 40 222 3882 010

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 1 m

该产品已无法订购。

请联系您当地的分销合作伙伴。

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 A编码
公头
弯式
PushPull
一体成型
连接器2 M12 A编码
母头
弯式
PushPull
一体成型
系列 圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 8x 0.25 mm²
编码 A编码
电缆长度 1 m
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 黑色
认证 CE
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1 g
原产国 德国
GTIN 5713140265820
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121604