2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 电缆连接器和电缆组件
  6. M12
  7. C2 13 200 0000 0003

M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 5.00m

物料编号: C2 13 200 0000 0003


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新电缆组装

M12 A-cod 4-pol st /st m /f PVC 5.00m

物料编号: C2 13 200 0000 0003

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 5 m

产品详情


电缆类别
Cable LIYY 4 x 0,34mm² PVC
显示详细信息
连接器1
M12 A-cod 4P Male Straight
显示详细信息
连接器2
M12 A-cod 4P Female Straight
显示详细信息
类别 系统布线
系列 圆形连接器 M12
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 M12 A编码
公头 直式
一体成型
连接器2 M12 A编码
母头 直式
一体成型
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
电缆长度 5 m
芯数 4
芯结构 4x 0.34 mm²
接线方式 压接针
屏蔽 无屏蔽
编码 A编码
额定电流 ‌ 4 A
额定电压 250 V
极限温度 -25 ... +80 °C 已移动
-40 ... +80 °C 未移动
防护等级符合 IEC 60529 IP65 / IP67 插配状态
电缆直径 4.9 mm
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) RAL 7040(窗灰色)
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 阻燃性
UL / CSA UL 正在准备当中
认证 CE
包装尺寸 1
净重 205 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85444290
GTIN 5713140512801
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604