3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. M12
  7. 21 34 850 0882 030

M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 3,0m

物料编号: 21 34 850 0882 030


M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 3,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 3,0mM12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 3,0m
电缆组装

M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 3,0m

物料编号: 21 34 850 0882 030

3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 3 m

产品详情


连接器1
M12 A8 straight female unshld
显示详细信息
类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M12 A编码
母头
直式
系列 圆形连接器 M12
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 8x 0.25 mm²
编码 A编码
电缆长度 3 m
ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
认证 CE
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 184 g
原产国 捷克
GTIN 5713140143296
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604