2. 电缆组件和散装电缆
  3. 电源和信号
  4. 产品
  5. 圆形连接器 系统布线
  6. M17
  7. 21 37 360 0F72 100

M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M

物料编号: 21 37 360 0F72 100


M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

M23_17P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M

物料编号: 21 37 360 0F72 100

10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
10 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 预装一端 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 10 m

产品详情


类别 系统布线
标识 Signal
原件 电缆组装
规格 预装一端
连接器1 M23
母头
弯式
系列 圆形连接器 M23
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
特点 阻燃性
防油、耐 UV
高 EMC 防护
无卤
芯数 17
芯结构 17x AWG 18
电缆长度 10 m
额定电流 9 A
额定电压 150 V
极限温度 [-40] ... [+80 °C]
防护等级符合 IEC 60529 IP67
ECHA SCIP 编号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(包覆成型) 黑色
颜色(电缆) 黑色
材料(包覆成型) 热塑性聚氨酯 (TPU)
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 1780 g
原产国 中国
GTIN 5713140241275
eCl@ss 27060311 装配好的传感器执行器线
ETIM EC001855
UNSPSC 24.0 26121604
上一页
下一页