3. 电源和信号
  4. 产品
  5. I/O 系统布线
  6. HARTING ix Industrial®
  7. 33 48 353 5A21 030

MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 3,0m

物料编号: 33 48 353 5A21 030


MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 3,0m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 3,0mMPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 3,0m
电缆组装

MPP ix Type B 10xAWG26 Signal PUR 3,0m

物料编号: 33 48 353 5A21 030

3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
3 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 3 m

产品详情


连接器1
HARTING MPP ix Type B overmolded
显示详细信息
连接器2
HARTING MPP ix Type B overmolded
显示详细信息
类别 系统布线
标识 HARTING ix Industrial®
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial®
B型
一体成型
连接器2 HARTING Mini PushPull
HARTING ix Industrial®
B型
一体成型
系列 HARTING Mini PushPull
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
芯数 10
芯结构 10x AWG 26
电缆长度 3 m
极限温度 -40 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PUR (聚氨酯)
颜色(电缆) 灰色
规格 IEC 61076-3-124
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140260887
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600