3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 数据线
  7. 09 45 600 1210

PROFINET Typ A Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 50m

物料编号: 09 45 600 1210


PROFINET Typ A Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 50mPROFINET Typ A Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 50mPROFINET Typ A Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 50m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

PROFINET Typ A Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 50mPROFINET Typ A Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 50mPROFINET Typ A Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 50m
铜质电缆 (圆型)

PROFINET Typ A Cat6A 4x2xAWG23/1 PVC 50m

物料编号: 09 45 600 1210

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) 4x 2x AWG 23/1 PVC 电缆长度: 50 m Cat. 6A EA 级,到 500 MHz

该产品已无法订购。

您可以使用升级产品
升级产品

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
芯数 8
芯结构 4x 2x AWG 23/1
电缆长度 50 m
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 绿色
PROFINET 是
规格 UN/ECE-R 118 轨道车辆防火
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 3866 g
原产国 德国
GTIN 5713140062245
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609