申请免费快递样品
目前无货
请选择一个非常相似的替代样本。
| 标识 | ||
|---|---|---|
| 附件种类 | 转接框 | 转接框 |
| 类别 | 附件 | 附件 |
| 系列 | har-bus® 64 | har-bus® 64 |
| Specifications and approvals | ||
| 铁路分类 | F1/I2 按照NFF 16-101/102 | F1/I2 按照NFF 16-101/102 |
| 商业数据 | ||
| 原产国 | 德国 | 德国 |
| 欧洲海关关税号 | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| 包装尺寸 | 100.0 | 100.0 |
| 净重 | 6.7 kg | 6.548 kg |
| eCl@ss | 27440292 连接器组件(附件) | 27440292 连接器组件(附件) |
| GTIN | 5713140000537 | 5713140000551 |
| 技术参数 | ||
| 绝缘组 | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| PCB 厚度 | 4.6 mm ±0.3 | 5.8 mm ±0.3 |
| Material properties | ||
| REACH SVHC 物质 | 不包含 | 不包含 |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料(附件) | 热塑性塑料 | 热塑性塑料 |
| 颜色(附件) | RAL 7032(卵石灰) | RAL 7032(卵石灰) |
| RoHS | 符合 | 符合 |
| China RoHS | e | e |
| ELV 状态 | 符合 | 符合 |
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 | 不包含 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 | V-0 |