2. 板端连接器
  3. 面板安装
  4. 数据面板安装
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet
  7. 09 45 545 1507

RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,8m

物料编号: 09 45 545 1507


RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,8m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

电缆组装

RJI RJ45 PFT cable plug-jack Cat6, 0,8m

物料编号: 09 45 545 1507

0.8 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询
0.8 m
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

电缆组装 两端预接 铜质电缆 (圆型) 电缆长度: 0.8 m

产品详情


类别 系统布线
原件 电缆组装
规格 两端预接
连接器1 RJ45 连接器
连接器2 RJ45 母头
系列 RJ45
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
屏蔽 屏蔽
芯数 8
芯结构 4x 2 双绞线 AWG 26/7
电缆长度 0.8 m
极限温度 [‌0] ... [+60 °C]
防护等级符合 IEC 60529 IP20
电缆直径 6.1 mm
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 不包含
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
材料(电缆) FRNC (LSZH)
颜色(电缆) 黄
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-2
UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
欧洲海关关税号 85444290
包装尺寸 1
净重 65 g
原产国 捷克
GTIN 5713140268920
eCl@ss 27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM EC002599
UNSPSC 24.0 26121600