2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 17 01 154 2204
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
HAR-BUS-HM-R-A-FEMALE-MOULD-A
公连接器 HAR-BUS-HM-R-A-FEMALE-MOULD-A 17 01 154 2201
其他方案
STRAIGHT-MALE-MODULE-A
公连接器 STRAIGHT-MALE-MODULE-A 17 01 154 2204
不可用
标识
插针端子介绍
直式
直式
原件
公连接器
公连接器
标识
A型
A型
类别
连接器
连接器
系列
har-bus® HM
har-bus® HM
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
原产国
德国
德国
欧洲海关关税号
85366990
85366990
ETIM
EC002637
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
10.0
10.0
净重
14.117 kg
14.0 kg
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
GTIN
5713140120143
5713140120167
技术参数
数据速率
2500.0
2500.0
额定电流
1.0
1.0
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
绝缘阻抗
>109 Ω
>109 Ω
性能等级
2
2
测试电压U r.m.s.
0.75 kV
0.75 kV
PCB 厚度
≥1.4 mm
≥1.4 mm
拔出力
23.1
23.1
插入力
115.5
115.5
针间距(插拔端)
2.0
2.0
插针排
7.0
7.0
接触电阻
20.0
20.0
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
针间距(接线端)
2.0
2.0
版本
插针布局
C / A / A / A / A / A / C
C / B / AB / BC / ABC / B / C
包装内容
管
管
连接方式
主板到子插件板
主板到子插件板
针数
154.0
154.0
应用领域
CompactPCI Hot swap 位置 P1
接线方式
压接终端
压接终端
Material properties
加州 65 号提案物质
有
有
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
材料(插针)
铜合金
铜合金
颜色(插芯)
米色
米色
RoHS
符合
符合
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|Ni 接线端
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
热塑性树脂,玻璃纤维填充
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0