中国大陆
U/FTP 26AWG 4Pair Cat.6A LSZH grey
物料编号: 09 48 CAB 00A8
U/FTP 26AWG 4Pair Cat.6A LSZH grey
物料编号: 09 48 CAB 00A8
查看价格和供应情况。
属性概览
铜质电缆 (圆型)
4x 2x AWG 26/7
LSZH
Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 屏蔽类型 | 箔片:聚酯上的 AI(覆盖率 125) |
|---|
| 绝缘直径 | 1.08 mm ± 0.05 mm |
|---|
| 线芯外径 | 16 mm ± 0.008 mm |
|---|
| 介电强度 | 0.5 kV AC |
|---|
| 电缆直径 | 5.7 mm ± 0.15 mm |
|---|
| 传输特性 | Cat. 6A EA 级,到 500 MHz |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 1 Gbit/s |
| 2.5 Gbit/s |
| 5 Gbit/s |
| 10 Gbit/s |
| 导体电阻 @ 20 °C | ≤150 Ω/km |
|---|
| 绝缘阻抗 @ 20 °C | 100 MΩ x km |
|---|
| 材料(屏蔽) | 铝 |
|---|
| 材料(电缆) | LSZH |
|---|
| 颜色(电缆) | RAL 7035 (浅灰色) |
|---|
| 材料(绝缘) | 接地 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 原产国 | 中国 |
|---|
| eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
|---|