3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 扩展卡连接
  7. 15 75 836 2601 333
  8. 免费样品

申请免费快递样品


目前无货

请选择一个非常相似的替代样本。
har-flex-Hybrid-M-ang-836-SMT-PL1Sample
公连接器 har-flex-Hybrid-M-ang-836-SMT-PL1Sample 15 75 836 2601 333
不可用
har-flex-Hybrid-M-ang-416-SMT-PL1Sample
公连接器 har-flex-Hybrid-M-ang-416-SMT-PL1Sample 15 75 416 2601 333
其他方案
标识
标识
混合
混合
类别
连接器
连接器
特点
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
原件
公连接器
公连接器
插针端子介绍
弯式
弯式
系列
har-flex®
har-flex®
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)
黑色
黑色
China RoHS
e
e
ELV 状态
符合
符合
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
V-0
REACH 附件 XIV 物质
不包含
不包含
RoHS
符合
符合
REACH 附件 XVII 物质
不包含
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
不包含
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
镍表面镀贵金属 界面端|镍表面镀锡 接线端
材料(插针)
铜合金
铜合金
商业数据
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
27460201 印刷电路板连接器
净重
49 g
2.63 g
GTIN
5713140204874
5713140204850
ETIM
EC002637
EC002637
欧洲海关关税号
85366990
85366990
原产国
中国
中国
UNSPSC 24.0
39121415
39121415
包装尺寸
1
1
技术参数
绝缘阻抗
1010 Ω
1010 Ω
额定电压
50 V AC|120 V DC
50 V AC|120 V DC
插针共面
‌ 0.12 mm
‌ 0.12 mm
爬电距离
≥0.4 mm PCB:信号针|≥1.74 mm PCB:电源针|≥1.11 mm PCB:信号至电源针|≥0.4 mm 连接器:信号到电源针|≥1.89 mm 连接器:电源针|≥1.99 mm 连接器:信号到电源针
≥0.4 mm PCB:信号针|≥1.74 mm PCB:电源针|≥1.11 mm PCB:信号至电源针|≥0.4 mm 连接器:信号到电源针|≥1.89 mm 连接器:电源针|≥1.99 mm 连接器:信号到电源针
性能等级
1
1
针间距(插拔端)
1.27 mm|2.54 mm
1.27 mm|2.54 mm
污染等级
2
2
插拔次数
≥ 500
≥ 500
针间距(接线端)
1.27 mm|2.54 mm
1.27 mm|2.54 mm
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
测试电压U r.m.s.
0.5 kV 信号|1.39 kV 信号/电源|1.39 kV 电源/电源
0.5 kV 信号|1.39 kV 信号/电源|1.39 kV 电源/电源
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
额定脉沖电压
1.5 kV
1.5 kV
放电距离
≥0.4 mm 信号针|≥1.74 mm 电源针|≥1.11 mm 信号到电源插针
≥0.4 mm 信号针|≥1.74 mm 电源针|≥1.11 mm 信号到电源插针
极限温度
-55 ... +125 °C
-55 ... +125 °C
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI 400)
IIIa (175 ≤ CTI 400)
接触电阻
≤ 25 mΩ
≤ 25 mΩ
版本
连接方式
主板到子插件板|扩展卡
主板到子插件板|扩展卡
电源针数
8
4
针数
44
20
包装内容
样品
样品
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
回焊焊接接线方式 (SMT)
信号针数
36
16
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079