2. 工业连接器& 铁路电缆
  3. 更高级别的跨车跳线解决方案

更高级别的跨车跳线解决方案

浩亭全新推出的外壳系统操作方便并可大大减轻重量。


观看网络研讨会
VarioShell_Bahn_3.tif

标准化、降低能耗以及易于操作以节省安装时间是铁路行业的主要趋势。全新推出的 Han® HPR VarioShell 是一种高度灵活的外壳系统,特别适用于车间跳线。全新推出的 Han® 为家庭成员提供了大量的可能性和好处。

设计使用寿命更长


Han®HPR VarioShell 的设计是根据客户的要求开发的。

盖子的形状确保了水、灰尘和污垢的最佳流向,从而保护螺钉不受环境影响。

下一步,我们将考虑冰雪防护问题。外壳背面的特殊轮廓可确保冰块在外壳后面膨胀。

这就减少了对外壳的压力,从而延长了使用寿命。

10_40_124_1001_RGB01_v1.psd

经过优化的防水、防尘和防冰设计可延长使用寿命

HARTING Han® HPR VarioShell - 新一代汽车间跳线解决方案

节省整个安装过程的时间


该两件式外壳采用全方位内部密封件,通过反压力框架达到 IP69K 防护等级。由于保护盖采用可移除设计,因此可以从车辆内部以及从外部装备外壳。电缆可轻松穿墙而过,从而缩短了电缆长度,减轻了重量。

由于易于访问,还能减少操作、保养和维护所需的工作量。发生故障时,并非所有连接都必须中断。相反,可以通过打开外壳保护罩来识别和更换有故障的导体或触点。

Han®HPR VarioShell 是一种开放式系统,还提供反压框架、电缆管理器和屏蔽板,用于引导和拦截不同直径的电缆。

这个新的外壳系统可用作传统的表面安装外壳或不封底安装外壳,并形成坚固耐用的配电箱替代品,例如在车顶、外墙或转向架上。

10_40_124_1001_RGB01 4_v1.psd

可选的电缆管理器有助于分离电缆

优势概览


  • 使用寿命更长 由于采用了防水、防尘和防冰的优化设计

  • 节省时间 在整个安装过程中,可从各个方向自由进出

  • 减轻重量 由于更换了配电箱和缩短了电缆线路

  • 高度灵活性 由于与整个Han® HPR 产品组合完全兼容(改装)

浩亭铁路网络研讨会系列 2024

了解铁路网络研讨会系列 2024 的更多信息


观看网络研讨会