电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
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
  2. 模块化电池储能的安全插入式连接

模块化电池储能的安全插入式连接


申请免费产品样品
模块化电池储能的安全插入式连接

只有通过储能模块,才能实现风能或太阳能等可再生能源的可持续利用,因为这些模块可以根据需要延时使用。连接器的使用加速了使用锂离子电池的储能模块的构建。

通过Han® S 系列,浩亭 为模块化电池存储系统提供了安全连接技术。该系列采用的不封底外壳可以灵活地旋转 360 度,同时拥有直观的防护罩和外壳锁定机制、公头触点和母头触点设计。

安全无误的安装


由于Han®S 的设计符合所有技术要求,因此在为用户提供最大安全性的同时,还为存储模块提供了插拔式连接。电池模块的公头触点采用手指安全设计,并配有带 M8 螺纹的螺钉轮廓。用户只需使用套筒扳手即可将触点安装到电池模块上。插座触头压接在电缆上,然后插入套管外壳并拧紧,无需工具。

Han S 450_Sample_DSC3318.png

样品 Han® S 450 Plus

您想体验全新 Han® S 450 Plus 吗?
索取免费样品。

索取免費產品樣本

节省服务和维护时间


Han® S 的正极和负极分别为红色和黑色。两者还都有机械编码,以防止错误插入。这些特性也有利于服务和维护。

如果储能模块中的某个电池出现性能下降,可通过相应的管理系统将其关闭并进行更换。为此,只需在锁定状态下将相邻模块的Han®S 接口转到一旁,以便为切换腾出空间。无需中断未受影响模块的储能功能。

符合所有相关的 UL 标准


Han® S 是首款符合固定式储能系统相关 UL 和铁路标准的专用大电流电池连接器。除其他外,它还符合 UL 4128 对电化学电池系统应用中连接器的要求,UL 1973 对固定应用、车辆应急电源和轻轨应用中电池的要求,以及 UL 9540 对储能系统和配件的要求。Han®S 还具有符合相关铁路标准的抗冲击和抗振动性能。

每个模块化存储模块或存储柜中都有一个电池管理模块 (BMS)。这些单元也需要连接起来,以形成一个控制系统。在这里,浩亭Han® S增加了一个带母线插针不封底安装式外壳,同样提供红色和黑色版本 系统通过该列车进行管理,分散式 BMS 将状态信息传输给上一级系统/工厂控制。

Industrial-Connector-Series-Han-S.jpg

Han® S 母线针接触器

优势概览


  • 无差错连接 通过有效的机械编码系统

  • 安全安装 通过视觉锁定控制机制和手指保护触点来加以保证

  • 简易& 快速组装和拆卸 通过从正面拧紧触点

  • 高度灵活性 电缆入口和触点终端能够 360° 旋转,提供不同的安装可能性

  • 符合所有相关的 UL 储能标准 (UL1973、UL9540、UL4128)

»

浩亭 对我们来说非常重要,因为我们可以依靠该公司在连接器和配电领域的多年经验。我们的模块性能非常高,为此我们需要一个有能力的合作伙伴,与我们并肩作战。在 浩亭 产品的帮助下,我们可以确保从我们的产品到下游产品的连接始终是兼容的。

Michael-Schnakenberg-commeo.jpg

Michael Schnakenberg

Commeo GmbH 首席执行官

产品目录、宣传册


Han® S 手册
Han® S 手册
.pdf - 1.3 MB

产品样品申请


您想从 Han® S 安全无误的连接中获益吗?
索取免费样品,获得第一印象。

您对哪种解决方案感兴趣?

0/2000

个人信息

联系信息

公司名称

地址信息

提交表格后,您的请求将被发送。 浩亭技术集团将与您联系。

如果您在发送给您的电子邮件中也确认了您的电子邮件地址,您就可以订阅浩亭有关活动邀请、新闻、技术、产品和应用的新闻。您可以随时取消订阅。