国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
技术小组
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
历史
过去造就未来
董事会
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
产品类别
电池连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 用于特定应用的连接器和电缆组件
  4. 电池连接器

电池连接器

只有通过储能模块,实现延时、按需利用,才能实现可再生能源的可持续利用。连接器和预测试电缆组件的使用加快了储能系统的安装速度。


查看所有产品
电池连接器

鉴于太阳能、风能和水能发电的不稳定性,可再生能源的可持续利用离不开储能设施和/或储能介质。大型电池储能系统可使绿色电力的生产和消费脱钩。在不同时间根据需求向电网输送的可再生能源电力越多,天然气转化为电力的需求就越少。

浩亭 HARTING 提供电池连接器和现成的或定制的测试电缆组件,以满足不同的应用要求和安装环境,例如:


安装要求

  • 用于正面安装的单极电池连接器

  • 用于背面盲配或电池互连的对接连接器

所需性能

  • 120A 至 4000A 的专用电源连接器

  • 用于传输电源、信号、数据甚至压缩空气的模块化连接器

相关快捷键


行业& 解决方案
最佳做法
网络研讨会
新闻& 活动

为电池预先配置和测试电缆组件,降低运营成本


了解更多

模块化连接器可实现 "盲插"


重型连接器有助于高效建立发电厂、储能系统或电力传输系统。连接器的优点之一是在维修情况下可快速更换,例如测量设备。

然而,在能源系统环境中,尤其是在无法直接观察或进入受限的情况下,连接器并不总是很容易使用。针对这种环境,浩亭 开发出了可将连接器两侧引导至正确位置的附件,用于盲插或自动插接。

模块化连接器还提供了将不同连接器组合到一个接口中的可能性。这样,用户一方面可以传输电力,另一方面可以从电池中收集数据。Han-Modular® - 模块化连接器的市场标准,提供了 100 多种连接器模块,具有几乎无穷无尽的组合可能性,因而具有高度的灵活性和未来的可行性。


进一步了解模块化连接器
Han-Modular® 对接框可实现无可见接触的盲插接

Han-Modular® 对接框可实现无可见接触的盲插接

用于前端安装的单极电池连接器


储能柜上的 Han® S 450 Plus 连接器

Han® S 是首款符合相关 UL 标准的专用大电流电池连接器,适用于固定式储能系统。除其他外,它还符合 UL 4128 对电化学电池系统应用中连接器的要求,UL 1973 对固定应用、车辆应急电源和轻轨应用中电池的要求,以及 UL 9540 对储能系统和配件的要求。

这种紧凑灵活的外壳可容纳电流高达 200 A、电压高达 1500 V 的触点。该系列的隔板安装外壳可 360 度灵活旋转。公母壳体的锁定非常直观。

进一步了解我们的单极插头连接器

通过预装和测试电池电缆降低运营成本


预装电缆的优点是可以快速、轻松地进行初始调试。这种即插即用 解决方案为客户带来的另一个好处是,无需工具、存储或劳动力成本,从而降低了材料的总运营成本。这些组件 100% 经过测试,符合 浩亭 的高质量标准。

电缆可耐受高低温、紫外线辐射、臭氧和酸。

Han® S 200 系统布线
Han® S 200 系统布线
474.8 kB
了解更多
带布线解决方案的模块化电池储藏柜

带布线解决方案的模块化电池储藏柜

行业& 解决方案


模块化电池储能的安全插入式连接

模块化电池储能的安全插入式连接

HARTING 的新型连接器系列可实现安全无误的安装,并符合所有相关的 UL 标准。
索取免費產品樣本

用于无人机的微型工业连接器

了解用于无人机的微型工业连接器 Han® MPC。
用于无人机的微型工业连接器
大电流接口

组装、安装、遗忘:用于能源应用中大电流的耐用接口

能源转型正在顺利进行,并已进入所有行业领域。目前正在开发的众多新技术为公司带来了安全、高效地传输大电流的挑战。
了解更多
HARTING_Grafik_010_240402_madness-sRGB.tif

了解有关数据中心能源网连接的更多信息

高效可靠的基础设施要求能源得到最佳分配。浩亭 解决方案有助于简化电网并确保其可扩展性。
了解更多

用户故事


智能创新,助力可持续出行

智能创新,助力可持续出行

通过开发和推广创新且可持续的交通解决方案,共同为实现低碳未来贡献力量。
观看视频
全球首个模块化电池交换系统

Swobbee:全球首个模块化电池交换系统

由 Han-Modular® 模块化连接器(模块化连接器的市场标准)提供支持的智能解决方案可为各种电池充电和更换带来便利。
立即观看视频
电动汽车电池的第二次生命

Betteries:电动汽车电池的第二次生命

基于移动式多用途电池的 "即点即用 "解决方案,无需布线,由 浩亭 模块化连接功能实现。
立即观看视频
Commeo_Speicherblock_Hintergrund_Ebene.tif

Commeo:使用 Han® 接口的工业电池系统

共同开发可确保与下游产品的连接始终兼容。
立即观看视频

网络研讨会


“2025能源转型日”预告

2025 年浩亭能源转型日

去碳化和电气化塑造我们的未来。与我们一起探讨绿色世界所面临的挑战和解决方案。
现在观看
Web-Seminar_Series-Modular-Connectors_Introduction_title.jpg

模块化工业连接器

在该系列中,浩亭将介绍模块化工业连接器的优势,并展示引领模块化工业连接器新水平的新解决方案,例如我们的新型 Han-Modular ® 多米诺 模块。
观看在线会议视频回放

新闻& 活动


Header_Product-News_Han-S-450-Plus.jpg
2025年11月5日 产品

Han® S 450 Plus:用于储能系统的可靠且功能强大的连接器

现在可支持高达 500 A 的充电和放电强度,是高性能储能的理想选择,且不会过热。
阅读更多
Han-Modular® 对接框可实现无可见接触的盲插接
2025年3月31日 产品

Han-Modular® 100A 受保护单模块:电池连接新选项

浩亭 已开发出 Han® 100A 单模块的触摸安全版本。
阅读更多
Hero_IP67-Connectors-and-Ethernet-Switches_1.jpg
2023年11月13日 产品

适用于恶劣环境的新型连接解决方案

在 2023 SPS 展会上,参观者可以体验到即使在恶劣的环境中,也能轻松安全地使用 浩亭 连接技术。除了扩大浩亭 Han-INOX® 系列不锈钢外壳的范围外,技术集团还将展示用于无视觉接触安全连接的新型 Han® 对接框架 IP65/67 变体。新型 IP67 SPE 以太网交换机使 IP67 产品组合更加完善,可在恶劣环境中安全传输数据。
阅读更多

工程数据& 服务


CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。

工程数据图标

了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:

更多信息

  • CAD 数据、数据表和类型表

  • 具有多个属性的产品选择器

  • 独立数据包

  • 配置和定制

  • 个人记录和降额

  • 免费样品服务