D-Sub
多年来,D-Sub(全称 D-subminiature 连接器)为工业应用中的总线信号提供了行之有效的解决方案。与其他任何工业连接器相比,D-Sub 的极数、变体、外壳、触点和型号都要多得多。其悠久的历史和不断的发展使 D-Sub 系列(如高密度、混合和滤波器等)成为要求苛刻的工业应用中的通用接口。
系列亮点
过滤器
产品 2723

Crimphuelse 13,0 - 14,0

Crimphuelse 12,0 - 13,0

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5

Crimphuelse 5,0 - 6,0

Crimphuelse 5,5 - 6,5

Crimphuelse 6,0 - 7,0

Crimphuelse 6,5 - 7,5

Crimphuelse 7,0 - 8,0

Crimphuelse 7,5 - 8,5

Crimphuelse 8,0 - 9,0

Crimphuelse 8,5 - 9,5

Crimphuelse 9,0 - 10,0

Inducom Crimp ferrule 9,5 - 10,5mm

Inducom Crimp ferrule 10,0 - 11,0mm

Crimphuelse 10,5 - 11,5

Crimphuelse 11,0 - 12,0

Crimphuelse 11,5 - 12,5

Crimphuelse 12,5 - 13,5

Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0
D-Sub 连接器
不过,在 PCB 上使用 浩亭 的 D-Sub 连接器时,您的设备并不仅限于传输总线信号。除了经典的 D 型变压器外,HARTING 还提供许多其他解决方案,用于传输信号、数据和大电流。以我们的 D-Sub Mixed 为例,我们几乎可以创造出无限的变体,以满足您特定的模块化要求。我们的附加选项,如添加过滤元件或防水功能,可帮助您解决问题并节省 PCB 上的空间。
几十年来,浩亭 一直是工业环境 D-Sub 连接技术的领先供应商。我们一直在不断投资,以跟上新技术的步伐。就 D-Sub 而言,这些技术主要集中在端接技术上。浩亭 为您的 THR 和 SMT 工艺提供 D-Sub 连接器,使您能够在生产过程中节省更多潜在成本。
优点
产品范围广泛: - D-Sub 标准、D-Sub 高密度、D-Sub 混合、D-Sub 滤波器、D-Sub 防水、D-Sub THR、D-Sub SMT
用于波峰焊和回流焊 - 通孔技术、表面贴装技术和通孔回流焊
PCB D-Sub 混合式模块连接器
在现代化生产流程中快速安装有助于降低成本
用途广泛,方便客户
知识
工程数据& 服务
CAD 数据、产品数据管理器、经销商查询、免费样品& 等。
了解 浩亭 工程数据& 服务,为您的项目提供最佳支持。对于我们数字目录中的每种产品,您都可以找到进一步的工程数据& 服务:
CAD 数据、数据表和类型表
具有多个属性的产品选择器
独立数据包
配置和定制
个人记录和降额
免费样品服务