2. 电缆接线技术

电缆接线技术


电缆终端

压接接线方式


压接接线方式

气密性和微型化触头是压接技术的代名词。在压接接线中,通过控制变形,将柔性导体以气密方式封闭在压接插针内。这种技术实际上是冷焊,从而确保了最佳的抗老化性能以及抗冲击和振动产生的机械应力。自动压接机可高效生产预组装系统电缆,但使用适当的工具也可在现场实施压接技术。压接技术的技术要求已在 IEC 60352-2 中标准化。

IDC 绝缘层刺破连接


IDC(绝缘层刺破连接)可用于为实心和多股电线提供简单安全的接触。只需一步,IDC 切割端子就能穿透电线绝缘层,与电线弹性接触。这种气密连接可确保即使是最小的电流和电压也能保证出色的安全性。IDC 技术的技术要求已在 IEC 60352-3 中标准化。

IDC 绝缘层刺破连接

焊片接线


焊片接线

焊片端接是小批量和原型生产的最佳解决方案。即使不使用任何特殊工具,也能将各种电缆连接到相应的电缆连接器上。被剥开的镀锡电线单独手工焊接到焊片。不过,这种终端连接只能由训练有素的专业人员进行。

快速锁紧接线


Faston 终端可用于自由有线连接。它的优点是可以承载大电流(最大 15 A),并且易于更换。

快速锁紧接线

笼式弹片接线


PCB 笼式弹片接线

笼式弹片接线技术使用弹簧来建立与柔性和实心导体的接触。弹簧被致动元件打开后,只需将剥离的导体插入打开的触点室即可。弹簧经致动元件打开后,所述剥离导体被简单地插入到开口的接触腔中。这种连接技术几乎不需要操作和工具。它还具有出色的功能可靠性。由于采用弹簧连接,因此可进行多重连接。这种连接方式具有极强的抗振性和抗冲击性。

HARAX® 接线方式


HARAX® 是浩亭的一种免工具快速端接技术。接触通过绝缘刺破针实现。带HARAX®连接的 M8 / M12 圆形连接器可在现场轻松手工组装。

Metric Circular Connectors Cable Assembly HARAX.psd

preLink® 绝缘层刺破连接


preLink termination.jpg

preLink®基于绝缘位移技术,适用于高达 10 千兆位/秒的数据连接器。导线被送入一个立方体终端块,使用装配钳一次完成压接/接触和缩短。该端接块可插入 M12 圆形连接器以及匹配的 RJ45 连接器、电缆接头或 PCB 插座。配合面可随时在几秒钟内更换。