2. 锁定类型

锁定类型


锁定类型

锁定系统对于电子应用中安全可靠的连接至关重要。无论是螺钉锁、拨动锁、推拉装置还是其他装置,这些设计都能防止意外断开。选择合适的锁定系统取决于环境、应用和易用性等因素,并确保稳定性和安全性。

螺钉锁定


Screw Locking.psd

螺钉联锁是一种众所周知的固定插头连接的方法,可防止意外断开和接触断裂。几十年来,各种形式和版本的螺钉联锁装置一直在使用。根据不同的连接器,连接器本身有一个带有集成螺纹的外壳,可以拧入匹配的插座,或者外壳上有额外的螺钉,通常可以确保从侧面安全地固定。通常需要使用合适的工具和扭矩扳手才能实现可靠的连接。一旦螺钉锁连接牢固,它也适用于苛刻的环境。

弹簧锁定


弹簧锁扣主要用于久经考验的 D-Sub 微型/InduCom 连接器的金属上壳。弹簧锁扣由两部分组成:弹簧元件和锁片。连接器左右各有一个弹簧夹,设备一侧有两个匹配的锁扣。在接合过程中,弹簧夹会钩住闩耳后的弹簧,固定连接处,使其绝对防震。

弹簧锁定

推拉


PushPull Locking.psd

与其他锁定类型相比,推拉式锁定是安全连接设备的最简单、最快捷的方式,可节省多达 60% 的时间。PushPull 不需要任何工具,操作简单、过程可靠、直观。典型的 "咔嗒 "声会立即反馈锁定连接的信息。单手操作、绝对抗冲击和振动的 PushPull 锁定装置可用于不同类型的连接器和所有工业救生索。凭借这些优势,它是挑战性应用和恶劣安装环境的最佳解决方案。

卡扣锁定


最常用的工业连接器锁定机制是锁扣。即使戴着手套,也无需工具即可轻松操作,而且可以快速识别正确的锁定。杠杆锁有金属或塑料制成的各种设计,可以安装在连接器上或设备法兰上,可以直着安装或旋转 90 度安装。根据上壳要求,您还可以选择一个或两个锁扣。经过数百万次尝试和测试的强大解决方案。

Lever Locking.psd

插销锁定


电源和信号连接器

卡口锁闭系统的特点是操作简单直观,工艺可靠性高。它们可以快速方便地锁定和解锁,主要用于圆形连接器。插接后,锁定元件旋转 90 度并锁定到位。卡口锁适用于各种连接器尺寸。