国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
公司新闻 新闻与媒体联系方式 技术杂志 tec.news
PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP. jobs.HARTING.com 您的联系人

工业用连接器 / Han®


概述
矩形连接器
矩形连接器
工业圆型连接器
工业圆型连接器
用于特定应用的连接器和电缆组件
用于特定应用的连接器和电缆组件

圆形连接器


概述
公制圆形连接器
公制圆形连接器
工业圆型连接器
工业圆型连接器

板端连接器


概述
PCB 连接器
PCB 连接器
面板安装
面板安装
电缆连接器和电缆组件
电缆连接器和电缆组件

工业以太网交换机


概述
工业以太网交换机
工业以太网交换机

按钮开关


概述
按钮开关
按钮开关

电动汽车充电设备


概述
电动汽车充电设备
电动汽车充电设备

工具


概述
工具
工具

电缆组件和散装电缆


概述
电源和信号
电源和信号
Data
Data
线缆
线缆

行业


铁路
铁路概述
自动化
2023-05_GettyImages-1414159128-Production.jpg
能源
风力涡轮机内的 浩亭 接头
机械
机械
电动交通
电动汽车
数据中心
AES_Keyvisual_Infrastructure_Composite_250218_madness_sRGB_2to1.tif
农业
农业 农业技术 收割机
氢技术
氢生态系统概述

解决方案


工业以太网解决方案
工业以太网解决方案
可现场接线的连接器
现场安装
单对以太网
电缆连接器 电缆组件 数据连接器 单对以太网
定制解决方案
浩亭定制解决方案
电磁阀系统
电磁阀系统
MID 解决方案
MID 解决方案
D-Sub PushPull
D-Sub PushPull 连接

浩亭技术集团


关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据

浩亭中国


浩亭中国
HARTING China.jpg
浩亭中国奖
浩亭中国奖
在中国举办网路研讨会
在中国举办网路研讨会
在中国举办的展览
在中国舉辦的展覽
浩亭中国社群媒体
浩亭中國社群媒體
中国解决方案亮点
中国解决方案亮点

可持续性


我们的责任
我们的责任
我们的企业文化
我们的企业文化
我们的环境
我们的环境
我们的技术
我们的技术
我们的社会承诺
我们的社会承诺
环境宣言
画有黄色箭头线的道路
举报系统
通过观察和行动来保护 - BKMS 举报系统
可持续性证书
CSR 证书
人权
浩亭 声明 人权尽职调查 - 声明

支持& 服务


工程数据& 服务
工程数据& 服务
配置器
配置器形象人物在桌面前与 Han 进行配置
Website Training Center
Website Training Center
更多关于数字孪生
数字孪生图像
技术支持& 投诉
客户支持 - Front of HARTING plant 1 HQT
myHARTING
网站高级阶段
订阅浩亭电子快讯
newsletter-confirm.jpg
商务咨询
2024-06_business_navigator_GettyImages-1274389570.jpg

下载


下载文件
下载
下载管理器(下载产品数据)
下载产品数据

购买产品


通过 myHARTING 直接订购
通过 myHARTING 直接订购
查找分销商
客户支持 - Front of HARTING plant 1 HQT
数字采购(EDI、OCI、WebService)
数字化采购(EDI、OCI、WebService)

合作伙伴管理


供应商门户网站
供应商门户网站
一般供应商信息
握手

联系


浩亭中国
HARTING China.jpg
浩亭全球
HARTING Worldwide - 旗帜

替代品

按系列搜索
配置器
  • 浩亭能源转型日 2025(亚太版)
    参加浩亭亚太区能源转型日(9月24–25日)!一次注册即可自由参与所有场次,探索电网、氢能、储能系统与数据中心的未来。

    立即注册,免费参加!
  • 浩亭产品配置器
    节省时间,使用我们创新的产品配置器为您的施工找到完美的解决方案,包括自动生成所有需要的文件和数据表。

    配置器
  • 网络研讨会 自动化& 2025 年的机器人技术
    模块化、可扩展架构和高生产率的关键

    自动化 网络研讨会 & 2025 年的机器人技术
  • SPS 2025
    重回参展商行列:浩亭参加纽伦堡 SPS 智能生产解决方案展 11 月 23 日至 25 日,让我们相约纽伦堡。

    SPS 2025
全电气时代

连接全电气时代

欢迎踏上可持续发展的未来之路:与我们一起探索电气化、数字化世界的全貌--一个气候中和的未来。


现在就去发现

我们的产品


所有产品和解决方案
Han® 目录

工业连接器 Han®

操作便捷、耐用、使用灵活、使用寿命长、 理想的免工具装配性能 - 无论您对连接器有什么样的期待…..
工业连接器 Han®
圆形连接器

圆形连接器

作为工业连接技术领域最大的制造商之一,HARTING 拥有各种常见尺寸和编码的圆形连接器产品组合。
圆形连接器
ECPortfolio_2022_0001.psd

板端连接器

响应微型化趋势,为不同的尺寸和需要PCB 连接的应用提供合适的解决方案。
板端连接器
工业以太网交換机

工业以太网交换机

现在,Ha-VIS eCon 系列的非网管型以太网交换机将为您提供更多带有 RJ45 和光缆端口的新机型,使您能够高效地设置和扩展以太网网络。
工业以太网交换机
电缆组件& 散装电缆

电缆组件& 散装电缆

电缆组件和原电缆为工业环境中的各种应用提供了灵活性和可靠性。
电缆组件& 散装电缆
电动汽车

电动汽车

我们已成为电动汽车这一先锋增长领域的连接技术专家
电动汽车充电设备
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼

浩亭技术集团

浩亭 家族 100%控股,员工约 6000 人,营业额 9.4 亿欧元,拥有 14 家生产工厂和全球 42 家销售公司。了解有关浩亭技术集团的更多信息


关于浩亭技术集团

浩亭公司的最新动态


公司新闻
"如果你能在那里成功,你就能在任何地方成功"
2025年6月4日

"如果你能在那里成功,你就能在任何地方成功"

全电气时代面临的挑战是确保以可再生能源为基础的可靠而高效的能源供应。
阅读更多
D-Sub PushPull 图
2025年5月15日

创新的 推拉式D-Sub外壳:简化经典连接

D-Sub 连接器的推拉锁定功能可节省高达 50% 的安装和维护时间
阅读更多
header_icc20_01.tif
2025年3月31日

浩亭 ICC 20:在恶劣环境中表现出色的可扩展工业圆形连接器

在 HANNOVER MESSE 2025 展会上,浩亭 推出了尺寸为 20 的 ICC 圆形连接器系列新产品,包括混合插入式连接器和高达 400 A/600V 的单极电源连接器。
阅读更多

浩亭时事通讯

Social Media

国旗中国大陆

© 浩亭技术集团 | 浩亭(珠海)制造有限公司 珠海市创新四路19号仓库201室 上海分公司 上海虹桥路1号港汇中心一座3501-3510室 联系电话:+86 21 3418 9758, +86 400 176 1166

  • 版本说明
  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 隐私政策 - 友盟+
  • 使用条款
  • 客户信息中心
  • 粤ICP备19078745
  • 粤公网安备 44049102496590