产品类别
工业以太网交换机
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业以太网交换机
  3. 产品
  4. 系列
  5. Ha-VIS eCon 4000

Ha-VIS eCon 4000

过滤器

来自
至
来自
至

产品 9

Relevance
Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B1

工业以太网交换机 | Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B1

物料编号: 20 77 208 3001

非管理型快速以太网额定电压: 24, 48端口总数: 810/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8工作温度: -40 ... +70 °C

Ha-VIS eCon 4080GBT-BXT

工业以太网交换机 | Ha-VIS eCon 4080GBT-BXT

物料编号: 20 77 408 0000

非管理型千兆以太网额定电压: 24, 48端口总数: 810/100/1000 Mbit/s(M12 端口 X 编码): 8工作温度: -40 ... +70 °C

新 Ha-VIS eCon 4017GBT-MXT-SPE

工业以太网交换机 | Ha-VIS eCon 4017GBT-MXT-SPE

物料编号: 20 77 617 0000

非管理型千兆以太网额定电压: 24, 48端口总数: 810/100/1000 Mbit/s(M12 端口 X 编码): 1工作温度: -40 ... +70 °C

新 Ha-VIS eCon 4035GBT-MXT-SPE

工业以太网交换机 | Ha-VIS eCon 4035GBT-MXT-SPE

物料编号: 20 77 635 0000

非管理型千兆以太网额定电压: 24, 48端口总数: 810/100/1000 Mbit/s(M12 端口 X 编码): 1工作温度: -40 ... +70 °C

Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B3

工业以太网交换机 | Ethernet Switch HARTING eCon 4080-B3

物料编号: 20 77 208 3003

非管理型快速以太网额定电压: 72, 110端口总数: 810/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8工作温度: -40 ... +70 °C

Ethernet Switch HARTING eCon 4080-BPoE1

工业以太网交换机 | Ethernet Switch HARTING eCon 4080-BPoE1

物料编号: 20 77 208 3009

非管理型快速以太网额定电压: 48 V DC端口总数: 810/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8工作温度: -40 ... +70 °C

新 Ha-VIS eCon 4080BT-BT

工业以太网交换机 | Ha-VIS eCon 4080BT-BT

物料编号: 20 77 308 1000

非管理型快速以太网额定电压: 24, 48端口总数: 810/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x工作温度: -40 ... +70 °C

新 Ha-VIS eCon 4080BT-BT1

工业以太网交换机 | Ha-VIS eCon 4080BT-BT1

物料编号: 97 00 000 1118

非管理型快速以太网额定电压: 24, 48端口总数: 810/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x工作温度: -40 ... +70 °C

新 Ha-VIS eCon 4080BT_SW_BT_P

工业以太网交换机 | Ha-VIS eCon 4080BT_SW_BT_P

物料编号: 97 00 000 1548

非管理型快速以太网额定电压: 48, 54端口总数: 810/100 Mbit/s (M12D-Ports): 8 x工作温度: -40 ... +70 °C

9 (of9)