RJ45 – 在恶劣的工业环境中实现可靠的以太网传输ix Industrial® – 千兆以太网的理想标准化接口,也是微型设备的完美之选preLink® – 适用于IT、楼宇自动化和工业领域的通用布线解决方案T1 industrial – 通过单对铜缆实现安全的以太网传输
工业以太网线缆组件
构建高性能、面向未来的网络的基础。坚固耐用的电缆、兼容的连接器以及端到端的系统解决方案,旨在提升性能、减少安装工作量并实现最高的运行可靠性。
结构化网络布线是现代工业以太网系统的骨干。它能够实现可靠、快速且无干扰的数据传输。即使在机械设备、机器人、轨道交通等严苛的工业环境下。标准化的接口简化了现有网络的安装、维护和扩展。由此构建起一套高性能且面向未来的基础设施,既能确保工厂的高稼动率,又能实现全网络层级之间可靠的数据交互。
选择合适的电缆至关重要
精准匹配的线缆与接口,是实现可靠数据传输,发挥网络极致性能的基础。
选择合适的传输介质会直接影响:
数据速率与性能
信号传输范围
通信的稳定性和质量
只有经过精准匹配的组件,才能确保数据连接始终稳定且性能卓越。在工业应用领域,浩亭提供种类丰富的铜缆组件、接口和光纤组件。
连接器——对系统性能至关重要
除了线缆组件外,选择合适的连接器对网络性能也至关重要。不同的应用需要不同的接口——从坚固耐用型到高度微型化的,不一而足。
我们的产品组合包括:
RJ45
ix Industrial®
T1 Industrial
PushPull V4/V14
迷你推拉式
preLInk®
因此,无论现在还是未来,浩亭为各种工业以太网基础设施提供合适的连接解决方案。
坚固耐用的电缆,确保最高运行可靠性
我们的产品系列包括种类丰富的线缆组件,可确保以太网传输的可靠性。
您的优势
安装快速简便,既省时又省钱
采用安全、不可拆卸的连接方式,确保防篡改
提供多种电缆材料和连接器选项
得益于精准匹配的接口,性能可靠
经久耐用、坚固可靠,非常适合工业用途
我们的产品
按系列发现
下载
以太网连接指南
.pdf - 20.4 MB
RJ45线缆组件白皮书
.pdf - 1.4 MB
您对如何选择合适的线缆组件有任何疑问吗?
我们的技术团队将竭诚为您选型,匹配适配您工业以太网架构的专属连接方案。