2. 浩亭产品配置器
  3. 系统布线

系统布线配置器

适用于无屏蔽、包覆成型系统电缆。借助系统电缆配置器,您可以快速、轻松地创建完全符合您需求的定制化解决方案。


系统布线配置器

启动新配置

推荐

通过线缆配置器,您可以快速便捷地创建完全契合您需求的定制化解决方案。

系统布线配置器的工作原理


系统布线配置器是一款直观的在线工具,可帮助您逐步设计和定制您的系统布线解决方案。您可以选择所需的组件,确保其兼容性并符合应用要求。

配置组件:选择连接器和电缆类型,以及电缆长度。

验证与审查:该工具会检查兼容性,并提供对您配置的评估摘要。

下载与订购:导出 CAD 数据、零件清单和文档,或直接发送配置信息进行订购。

您的优势一览

时钟图标

节省时间

无需在印刷版目录中手动查找,即可快速找到合适的组件。
减少错误图标

减少误差

自动兼容性检查可防止零件不匹配。
完整文档图标

完整文档

立即获取 CAD 文件、技术数据和完整的零件清单。
随处访问图标

随时随地访问

轻松调整配置,以适应未来的变化或升级。

配置器常见问题


系统布线配置器是一款直观的在线工具,可帮助您逐步创建定制化的布线解决方案。它将引导您完成所需组件的选择和配置,确保整个流程条理清晰、高效,并根据您的应用需求量身定制。完成配置后,您将获得一份完整的配置概览,其中包含可下载的CAD数据、零件清单和技术文档,也可直接进入下单流程。

配置过程包括以下四个简单步骤:

  1. 定义需求:
    选择适用于您布线方案的相关参数和需求。

  2. 配置组件:
    从可用的产品组合中选择合适的组件,构建您的系统配置。

  3. 验证与审核:
    配置器会自动检查兼容性,并针对您的选择提供一份汇总审核报告。

  4. 下载与订购:
    导出 CAD 模型、零件清单和技术文档,或直接提交您的配置进行订购。

不,您可以在没有 myHARTING 账户的情况下使用配置器。所有配置步骤,包括选择组件和生成完整的连接器解决方案,都可以直接向您提供。不过,创建或登录 myHARTING 账户可为您带来更多好处:

  • 保存和管理您的配置

  • 与同事分享项目

  • 访问历史配置记录

  • 下载 CAD 文件、数据表和 BOM

配置器会自动根据所有相关的技术和产品标准检查您的选择。每个步骤都要经过验证,只有符合要求规格,并在机械、电气和环境方面兼容的组件才能继续使用。


尽管如此,您仍需运用专业技术知识,确保仅选用符合您所需标准(例如 UL 认证或特定的 IP 防护等级)的组件。浩亭不对连接器最终是否符合特定标准承担任何责任。

答案是肯定的。您可以保存配置,并随时继续使用。为此,只需登录您的 myHARTING 账户即可。

每次保存配置时,我们都会创建一个新的唯一配置 ID,代表保存时的配置状态。此后对配置所做的任何更改都不会影响已保存的配置。如果您对配置进行了修改并再次保存,系统将生成一个新的唯一配置 ID。这就是为什么已保存的配置始终保持不变的原因。

答案是肯定的。您可以轻松地与同事、合作伙伴或客户共享您的配置。只需登录您的 myHARTING 账户,并使用提供的共享选项即可。顺便说一下,与您共享配置的人不需要 myHARTING 账户。

每次共享配置时,我们都会生成一个新的唯一配置 ID,该 ID 代表了配置在共享时的状态。之后对配置所做的任何更改都不会影响已共享的配置。如果您对配置进行了修改并再次保存或共享,系统将生成一个新的唯一配置 ID。这就是共享的配置始终保持不变的原因。

当然可以。我们专门为此设计了 "解决方案向导"。解决方案向导可帮助您找到符合要求的连接器解决方案。只需在向导中输入您的要求(如电流和电压或其他组件),配置逻辑就会在后台为您创建一个定制的连接器。

答案是肯定的。配置完成后,您可以直接从配置器下载所有相关技术文件。这包括技术数据表、CAD 和 STEP 模型、二维和三维图纸以及 BOM。请注意,您需要一个免费的 myHARTING 账户才能下载数据。

答案是肯定的。完成配置后,您可以直接订购或询价。该配置器提供所有必要的零件编号,并允许您将配置内容添加到浩亭购物车中。
但有一个前提条件:您需要一个 myHARTING 商务账户。如果您还没有账户,可以先创建一个 myHARTING 账户,登录账户后点击 "升级账户"。