产品类别
电动汽车充电设备
概述产品
  1. 首页
  2. 电动汽车充电设备
  3. 产品
  4. 充电电缆

充电电缆

过滤器

产品 10

Relevance
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 2,5m

Mode 3 | Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 2,5m

物料编号: 08 91 409 0416 A0

充电电缆直式电缆类型 2, 母头 (车辆侧)类型 2, 公头 (基础设施侧)电缆长度: 2.5 m

2.5 m
Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 2,5m

Mode 3 | Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 2,5m

物料编号: 08 91 409 0114 B0

充电电缆直式电缆类型 2, 母头 (车辆侧)类型 2, 公头 (基础设施侧)电缆长度: 2.5 m

2.5 m
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 2,5m

Mode 3 | Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 2,5m

物料编号: 08 91 409 0115 B0

充电电缆直式电缆类型 2, 母头 (车辆侧)类型 2, 公头 (基础设施侧)电缆长度: 2.5 m

2.5 m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 3,0m

Mode 4 | Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 3,0m

物料编号: 08 96 308 1801 A0

充电电缆直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧)电缆长度: 3 m

3 m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 3,0m

Mode 4 | Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 3,0m

物料编号: 08 96 308 1601 A0

充电电缆直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧)电缆长度: 3 m

3 m
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 3,0m

Mode 4 | Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 3,0m

物料编号: 08 96 308 1401 A0

充电电缆直式电缆, CCS (Combined Charging System) Gen2CCS (Combined Charging System) Gen2 类型 2, 母头 (车辆侧)电缆长度: 3 m

3 m
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph

Mode 3 | Charging cable Type2 VDE 20A 3ph

物料编号: 88 03 500 0000 00A1

充电电缆直式电缆类型 2, 母头 (车辆侧)不组装, 钝切口电缆长度: 5 m

5 m
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph

Mode 3 | Charging cable Type2 VDE 20A 3ph

物料编号: 88 03 508 8888 81A1

充电电缆直式电缆类型 2, 母头 (车辆侧)不组装, 线端套筒电缆长度: 5 m

5 m
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph

Mode 3 | Charging cable Type2 VDE 32A 1ph

物料编号: 88 11 508 0088 81A1

充电电缆直式电缆类型 2, 母头 (车辆侧)不组装, 线端套筒电缆长度: 5 m

5 m
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph

Mode 3 | Charging cable Type2 VDE 32A 1ph

物料编号: 88 11 500 0000 00A1

充电电缆直式电缆类型 2, 母头 (车辆侧)不组装, 钝切口电缆长度: 5 m

5 m
10 (of10)