国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
产品类别
SEW-EURODRIVE
概述产品
  1. 首页
  2. 定制化解决方案
  3. SEW-EURODRIVE

SEW-EURODRIVE 用于分散式变频器的电缆组件

通过可靠、功能强大的布线解决方案,优化合作伙伴关系的工业应用。


查看所有产品
SEW-EURODRIVE 用于分散式变频器的电缆组件

变频器是现代物流的核心。无论是在内部物流、行李传送带或邮政配送中心,还是在汽车生产或饮料和食品行业等工业应用中,只要有货物需要移动,它们就能提供必要的动力和正确的定位。

使用 Han® 连接器进行安全连接


带有 浩亭 连接功能的 SEW-EURODRIVE 分散式变频器

分散式变频器 MOVIMOT® flexible 物流型在设备侧配备了 Han® 系列插头连接器。

通过SEW-EURODRIVE 物流版的分散式变频器MOVIMOT® 柔性 ,自动化正在走出控制柜,直接进入现场。这种设计为用户提供了许多优势:配置简单、启动快速,产品功能最适合物流。

变频器配有接口,用于提供电力以及处理信号和数据。这样就能在全球范围内实现无差错、无损失的连接。

在安装输送线时,以及在维修时,时间都是最重要的因素之一。如果对电缆进行预组装,则可大大减少或消除组装和安装电缆所需的时间。

& 即插即用解决方案最大限度地缩短了安装时间


使用 浩亭 的预组装布线解决方案可将安装时间降至最低。所有连接电缆均按照 浩亭 最高质量标准制造,并经过 100% 测试 - 即插即用,无需在现场进行耗时的布线工作。

不过,如果需要现场组装,浩亭 可以提供合适的连接器套件,包括外壳、插针、螺纹连接和其他所需组件。

基于坚固耐用的 Han® 连接器系列的更多输电和配电附件也可直接从 浩亭 e-Shop 购买。

除了相应的系统布线外,浩亭 还提供完整的连接器,如 Han-Compact®。

预装电缆可通过即插即用方式连接逆变器,省时省力。

您的优势


  • 分散式自动化可将自动化从控制柜直接转移到现场

  • 操作简便:配置简单,调试迅速

  • 节省安装时间:预装电缆缩短了安装时间,现场无需复杂布线

  • 最大限度减少维护期间的停机时间:快速简便的更换减少了停机时间

  • 高质量和安全性: 连接电缆按照最高质量标准制造,100% 经过测试

  • 服务灵活性:如果需要在现场组装,可提供合适的插头套件

  • 丰富的附件:可直接从 浩亭 e-Shop 订购组件

»

SEW-EURODRIVE 与 浩亭 保持着专业、高效的合作关系。可靠的沟通和 浩亭 高质量的解决方案为我们成功实施项目提供了强有力的支持。

Annabelle Becker SEW-EURODRIVE

Annabelle Becker

MOVIMOT® 产品经理