2. 新闻
  3. Han® 1A 结构更紧凑,功能更强大
产品
2026年4月20日
1 分钟

Han® 1A 结构更紧凑,功能更强大


Han® 1A 通过支持更高电流和更大电缆直径,进一步拓展了其应用领域。
新闻 - Han 1A 电缆入口 size 2

Han® 1A 是一种轻载连接器,用于在机械工程和铁路技术中传输电力和数据。在这两个领域中,对需要更高功率额定值和更大电缆直径且设计尽可能紧凑的应用的需求都在不断增长。实现这一目标的方法之一是使用电缆适配器,如 "Size 2"。

Han® 1A 的典型应用包括机械工程中的三相驱动。铁路部门也使用绝缘层较厚的电缆。有了Size 2 电缆适配器,Han® 1A 成为这两个领域的可行选择。浩亭 开发了一种适配器,用于将外径较大的电缆集成到 Han® 1A 设计中。因此,即使是直径为 10 至 13 mm 的导线,现在也可以在目前最小的 Han® 连接器中使用。适配器由一个密封圈和一个压力螺母组成,与现有的所有 Han® 1A 插针完全兼容。铰链式设计可确保无缝集成不同直径的电缆

Han® 1A 驱动器 - 结构紧凑的螺钉安装外壳

进一步的创新提高了安装效率。Han®1A 系列尺寸小,采用模块化设计,特别适用于连接传感器、驱动器、门系统和照明设备。现在有一种专门用于紧凑型电机/驱动器和控制柜应用的螺钉安装外壳,几乎无需任何工具即可安装。斜面外壳可穿过电机接线盒或控制柜中的 M20 通孔,并用 M20 锁紧螺母快速轻松地固定。新外壳可与Han®1A 系列的所有插芯兼容。

客户优势概览:


  • 适用于电缆横截面最大为 13 毫米(以前为 10 毫米)的电缆组件

  • 与Han®1A 系列的所有插芯兼容

  • 由于电缆截面更大,电流传输率最高可提高 30

Han 1A 电缆入口 + 驱动器外壳

Han®1A 驱动器(左)和电缆入口Size 2,用于直径为 10-13 毫米的电缆(右)

Vitali_Philippi_freigestellt_quadratisch.png

Vitali Philippi

职位: 全球产品经理 - 轻型连接器

  • 部门: Global Product Management
  • 公司名称: 浩亭技术集团

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。